Odkaz na komponent

Chápadlo pre vnútorné poľnohospodárstvo

Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
  • Najjednoduchšie ovládanie
  • Polohovateľnosť cez IO link
viac
Task & Solution

Mladá spoločnosť Organifarms použila štandardný komponent zo série GEP2000 pre svojho robota BERRY na zber zrelých jahôd. Robot bol špeciálne vyvinutý na zber jahôd. Vďaka presnej a inteligentnej detekcii polohy sa koncový efektor otvorí len tesne pred plodmi. Tým sa zabráni poškodeniu plodov alebo dokonca celej rastliny. Špeciálne vyvinuté chápadlá umožňujú súčasné rezanie a upínanie.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP40
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • IO link
  • Certifikácia čistých priestorov

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa